Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI150K21
Catalog Number
WI150K21
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
kVA
150
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
4160Δ
Tension secondaire
600Y/347 V
Type de montage
Floor
UPC
047503098516
Hauteur
51.5 in
Largeur
40.5 in
Poids
1290 lb
Profondeur
26.5 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
150
Rendement
98.65%
Tension primaire
4160D V
Tension primaire
4160Δ
Tension secondaire
600Y/347 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562