HUBBELL CANADA
Image of WI030K24 Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480ΔV, 30kVA, WI030K24

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480ΔV, 30kVA, WI030K24

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WI030K24

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480ΔV, 30kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WI030K24

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

kVA

30

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

480D V

Type de montage

Floor

UPC

047503097830

Dimensions

Hauteur

38.5 in

Largeur

28.5 in

Poids

485 lb

Profondeur

20 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

30

Rendement

97.63%

Tension primaire

4800D V

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

480D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562