Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI112K25
Catalog Number
WI112K25
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
kVA
112.5
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
4800Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Type de montage
Floor
UPC
047503098370
Hauteur
40.5 in
Largeur
36.5 in
Poids
940 lb
Profondeur
21.8 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
112.5
Rendement
98.36%
Tension primaire
4800D V
Tension primaire
4800Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562