HUBBELL CANADA
Image of WI045K25 Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480Y//277V, 45kVA, WI045K25

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480Y//277V, 45kVA, WI045K25

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WI045K25

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480Y//277V, 45kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WI045K25

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

kVA

45

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de montage

Floor

UPC

047503098011

Dimensions

Hauteur

40.5 in

Largeur

31.5 in

Poids

580 lb

Profondeur

21.8 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

45

Rendement

97.86%

Tension primaire

4800D V

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562