Marque: Acme Electric
No de catalogue: WI075K25
Catalog Number
WI075K25
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
kVA
75
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
4800Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Type de montage
Floor
UPC
047503098196
Hauteur
40.5 in
Largeur
36.5 in
Poids
760 lb
Profondeur
21.8 in
Fréquence nominale
60 Hz
kVA
75
Rendement
98.13%
Tension primaire
4800D V
Tension primaire
4800Δ
Tension secondaire
480Y/277 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562