HUBBELL CANADA
Traversée coupe-feu, monobloc, alimentation par le meuble, avec couvercle en aluminium peint et boîtier de raccordement, S1PTFFBLJ
Image of S1PTFFBLJ Traversée coupe-feu, monobloc, alimentation par le meuble, avec couvercle en aluminium peint et boîtier de raccordement, S1PTFFBLJ
Image of S1PTFFBLJ Traversée coupe-feu, monobloc, alimentation par le meuble, avec couvercle en aluminium peint et boîtier de raccordement, S1PTFFBLJ

Traversée coupe-feu, monobloc, alimentation par le meuble, avec couvercle en aluminium peint et boîtier de raccordement, S1PTFFBLJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1PTFFBLJ

SystemOne, traversée coupe-feu, monobloc, alimentation par le meuble, avec couvercle et boîtier de raccordement en aluminium peint.

  • Alimentation en FRPT pour meubles multiservices
  • résistance au feu jusqu'à 4 heures
  • (1) moyeu fileté de 3/4" pour l'alimentation électrique et (1) moyeu fileté de 1½" pour les données
  • couvercle et bride en aluminium avec finition en poudre d'aluminium
  • S1FRPTJB boîtier de jonction inclus.

Général

Catalog Number

S1PTFFBLJ

Construction

Fabricated

Couleur

Noir

Famille de produit

SystemOne

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Ouvertures défonçables

In Junction Box: Top- 1) 1", Bottom- 1) 3/4", Sides- 2) 1/2" and 1 3/4"

Performance

  • Electrical - Fire Resistance Rating - 4-Hrs. (D900)
  • Mechanical - Max. Cu Cross Section - 3/4 in. Power EMT .072 sq. in.

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

FRPT Kits

Type d'article

4" Fire-Rated Poke-Through Component

Type de couvercle

Furniture Feed

Type de fini

Black

UPC

783585373164

Dimensions

Poids

7.11 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Fire Resistance Rating - 4-Hrs. (D900)
  • Mechanical - Max. Cu Cross Section - 3/4 in. Power EMT .072 sq. in.

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Ouvertures défonçables

In Junction Box: Top- 1) 1", Bottom- 1) 3/4", Sides- 2) 1/2" and 1 3/4"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40

Quantité dans l'emballage

1