HUBBELL CANADA
Image of 150-063-G-653-01 Traversée SDC™ modèle 0653-01 26.4kV 150kV BIL6300A
*Image représentative
Image of 150-063-G-653-01 Traversée SDC™ modèle 0653-01 26.4kV 150kV BIL6300A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 0653-01 26.4kV 150kV BIL6300A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 150-063-G-653-01

SDC™ 26.4kV 6300A traversée GSU, à raccordement inférieur pour application air-huile, écran de mise à la terre 10 po, ligne de fuite 37 po, conforme à IEC 60137

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique haute température EC-APG-15NA pour applications à haute température
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques IEC 60137

Général

Application

GSU

Catalog Number

150-063-G-653-01

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-15NA - High Temp Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

6

Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur

24

Nombre de trous de montage de bride

6

Placage - Terminal inférieur

Silver

Placage du terminal supérieur

Silver

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal inférieur

1x Blade with 6x 0.69 Dia Holes

Type de terminal supérieur

4x Blades with 6x 0.69 Dia Holes

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

13.25 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

13 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

8.91 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

8.38 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

8.38 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

9.91 in

Diamètre de la tige ou tube

6 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre extérieur de la bride

14.75 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

6 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

12.37 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

9.87 in

Dimensions

43.88 po x 14.75 po x 14.75 po

Épaisseur

1.19 in

Hauteur

14.75 in

Largeur

14.75 in

Longueur

43.88 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

14.1 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

5.72 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

10 in

Longueur au-dessus de la bride

22.38 in

Longueur d'écran de mise à la terre

10 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

5.78 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

4.8 in

Longueur de la section isolée

33.3 in

Longueur efficace - Terminal inférieur

4.28 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

3.88 in

Longueur sous la bride

21.5 in

Poids

269 lb

Profondeur

14.75 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

26.4 kV

Courant nominal

6300 A

Ligne de fuite minimum

37 in

Tension d'éclair min.

15 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

55 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

150 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEC 60137

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

6

Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur

24

Nombre de trous de montage de bride

6

Position de montage

Vertical to Horizontal

Type de terminal inférieur

1x Blade with 6x 0.69 Dia Holes