HUBBELL CANADA
Image of 150-142-G-864-00 Traversée SDC™ modèle 0864-00 25kV 150kV BIL14200A
Image of 150-142-G-864-00 Traversée SDC™ modèle 0864-00 25kV 150kV BIL14200A
play
Factory Tour: St. Jerome - Hubbell Power Systems

Traversée SDC™ modèle 0864-00 25kV 150kV BIL14200A

Marque: Electro Composites

No de catalogue: 150-142-G-864-00

SDC™ 25kV 14200A traversée GSU, à raccordement inférieur pour application air-huile, écran de mise à la terre 21 po, ligne de fuite 30.3 po, conforme à IEEE C57.19.04

Les traversées composites SDC™ d’Electro Composites sont conçues pour offrir la solution de traversée la plus robuste, la plus propre et la plus sûre pour toutes les applications haute tension. Nous fabriquons des traversées de remplacement OEM standard et de rechange, à forme, ajustement et fonction équivalents, pour transformateurs de poste, transformateurs GSU, disjoncteurs à huile, appareillage de commutation, murs/planchers (air-air et huile-huile), applications HVDC et autres. Disponibles de 1 kV à 170 kV avec des courants nominaux jusqu’à 21 500 A. Les traversées SDC™ (Solid Dielectric Capacitor) sont dotées d’un noyau monobloc en époxy cycloaliphatique et d’ailettes intégrales. Toutes les traversées SDC sont des isolations à diélectrique solide — construction sans huile, sans papier ni porcelaine — avec noyau condensateur à répartition capacitive, poche TC/écran de mise à la terre interne et prise d’essai sur bride, offertes en configurations à raccordement inférieur ou à conducteur tirant. Fabriquées conformément aux normes de traversées les plus récentes : IEEE C57.19.01, CSA C88.1, IEC 60137.

  • SDC™ - construction composite à diélectrique solide et répartition capacitive
  • Composé en époxy cycloaliphatique haute température EC-APG-15NA pour applications à haute température
  • Sans huile, papier ni porcelaine
  • Peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Conforme aux exigences électriques et mécaniques IEEE C57.19.01/C57.19.04

Général

Application

GSU

Catalog Number

150-142-G-864-00

Couleur

Gris

Essais sur la dérivation

Yes

Matériel - bride

Aluminum

Matériel - isolant

APG-15NA - High Temp Cycloaliphatic Epoxy

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

12

Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur

40

Nombre de trous de montage de bride

12

Placage - Terminal inférieur

Silver

Placage du terminal supérieur

Silver

Position de montage

Vertical to Horizontal

Série

SDC™

Type

SDC - Solid Dielectric Capacitor

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Type de bride

Slotted Holes

Type de produit

Traversée condensatrice SDC

Type de terminal inférieur

2X Blades With 6X 0.69 Dia Holes

Type de terminal supérieur

4X Blades With 10X 0.69 Dia Holes

Dimensions

Cercle de trous de montage de boulons pour bride

21 in

Diamètre - Maximum au-dessus de la bride

15.75 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride « P »

12.5 in

Diamètre - Maximum en-dessous de la bride D <gt/> 1 po

12.5 in

Diamètre de la partie inférieure sous tension

12.5 in

Diamètre de la partie supérieure sous tension

13.81 in

Diamètre de la tige ou tube

10.75 in

Diamètre de trous de montage de boulons pour bride

0.88 in

Diamètre extérieur de la bride

23 in

Diamètre externe du fil sous la gaine

10.75 in

Diamètre externe du joint d'étanchéité

20.12 in

Diamètre interne du joint d'étanchéité

13.11 in

Dimensions

59.6 po x 23 po x 23 po

Épaisseur

0.875 in

Épaisseur de la plaque de bride

0.75 in

Hauteur

23 in

Largeur

23 in

Longueur

59.6 in

Longueur - Isolation au-dessus de la bride

12.9 in

Longueur - Isolation en dessous de la bride

11.07 in

Longueur - Niveau d'immersion d'huile minimum

21 in

Longueur au-dessus de la bride

21.3 in

Longueur d'écran de mise à la terre

21 in

Longueur de la partie inférieure sous tension

6.3 in

Longueur de la partie supérieure sous tension

4.8 in

Longueur de la section isolée

48.5 in

Longueur efficace - Terminal inférieur

4.56 in

Longueur efficace - Terminal supérieur

3.88 in

Longueur min. des filets du terminal supérieur

3.88 in

Longueur sous la bride

38.37 in

Poids

556 lb

Profondeur

23 in

Caractéristiques électriques

Classe de tension (kV)

25 kV

Courant nominal

14200 A

Ligne de fuite minimum

30.3 in

Tension d'éclair min.

13.5 in

Tension de tenue - 60 Hz à sec

60 kV

Tension de tenue au choc « BIL »

150 kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

IEEE C57.19.04

Liée à l'opération

Type d'immersion - au-dessus de la bride

Air

Type d'immersion - sous la bride

Oil

Configuration

Nombre de trous de boulon - Terminal inférieur

12

Nombre de trous de boulon - Terminal supérieur

40

Nombre de trous de montage de bride

12

Position de montage

Vertical to Horizontal

Type de terminal inférieur

2X Blades With 6X 0.69 Dia Holes