Marque: Burndy
No de catalogue: B2D18D33TNCG1
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2D18D33TNCG1
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
UPC
781810421000
UPC 14 Digit GTIN
00781810421000
Dimension - D en pouces
2
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.94
Dimension - N en pouces
0.56
Longueur
18.33 in
Poids
0.89 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
395
Courant nominal à l'intérieur (A)
380
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
1