
Marque: Burndy
No de catalogue: B2E12TN
Catalog Number
B2E12TN
Matériau
Copper
Plaqué
y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810508640
UPC 14 Digit GTIN
00781810508640
Dimension - D en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
305
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12
Dimension - N en pouces
0.75
Longueur
12 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
635
Courant nominal à l'intérieur (A)
530
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
1
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1