HUBBELL CANADA
Image of B2E20NW Tresse en cuivre flexible, B2E20NW

Tresse en cuivre flexible, B2E20NW

Marque: Burndy

No de catalogue: B2E20NW

Plaqué étain Ferrules.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

2

Catalog Number

B2E20NW

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Braid

UPC

781810244746

UPC 14 Digit GTIN

00781810244746

Dimensions

Dimension - D en pouces

3

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

508 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

20.00 in

Dimension - N en pouces

0.62

Longueur

20 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

635

Courant nominal à l'intérieur (A)

530

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Braid

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1