Marque: Burndy
No de catalogue: B2G10G69SV
Attribut physique - Nombre de tresses
2
Catalog Number
B2G10G69SV
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810087060
UPC 14 Digit GTIN
00781810087060
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10.00 in
Longueur
10 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
840
Courant nominal à l'intérieur (A)
700
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Braid