Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4G22D25G75
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810210475
UPC 14 Digit GTIN
00781810210475
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
565 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.69 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
22.25 in
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Épaisseur
0.94 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Braid