Marque: Burndy
No de catalogue: B4G32N
Attribut physique - Nombre de tresses
4
Catalog Number
B4G32N
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810512036
UPC 14 Digit GTIN
00781810512036
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
813
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
32.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
32 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal à l'extérieur (A)
1440 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
1200 A
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
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1