Marque: Burndy
No de catalogue: BB024L8LT14
Catalog Number
BB024L8LT14
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810674673
UPC 14 Digit GTIN
00781810674673
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
216
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.5
Longueur
8.5 in
Certification - Homologué CSA
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25