HUBBELL CANADA
Image of BB048L18T14 Tresse en cuivre flexible, BB048L18T14

Tresse en cuivre flexible, BB048L18T14

Marque: Burndy

No de catalogue: BB048L18T14

Tresse en cuivre flexible.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BB048L18T14

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type de connecteur

Braid

UPC

621945437647

UPC 14 Digit GTIN

00621945437647

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

457

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18

Longueur

18 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Braid

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4800

Quantité dans l'emballage

50