Marque: Burndy
No de catalogue: BB048L24LT12
Catalog Number
BB048L24LT12
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810674970
UPC 14 Digit GTIN
00781810674970
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
631
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24.86
Longueur
24.86 in
Certification - Homologué CSA
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
50