
Marque: Burndy
No de catalogue: BB077L12000
Catalog Number
BB077L12000
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810199862
UPC 14 Digit GTIN
00781810199862
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
304800 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12000 in
Longueur
12000 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Braid