
Marque: Burndy
No de catalogue: BB226L600
Catalog Number
BB226L600
Matériau
Copper
Type de connecteur
Braid
UPC
781810200643
UPC 14 Digit GTIN
00781810200643
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
15240 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
600 in
Longueur
600 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Braid