HUBBELL CANADA
Image of BE12G149 Tresse en cuivre flexible, BE12G149

Tresse en cuivre flexible, BE12G149

Marque: Burndy

No de catalogue: BE12G149

Tresse en cuivre flexible.

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BE12G149

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

UPC

781810363454

UPC 14 Digit GTIN

00781810363454

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

405

Courant nominal à l'intérieur (A)

340

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX