
Marque: Burndy
No de catalogue: BE30G192
Catalog Number
BE30G192
Matériau
Copper
Type de connecteur
Braid
UPC
781810566435
UPC 14 Digit GTIN
00781810566435
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
30 in
Longueur
30 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
405 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
340 A
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid