Marque: Burndy
No de catalogue: BE30G67
Attribut physique - Nombre de tresses
1
Catalog Number
BE30G67
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Braid
UPC
781810174890
UPC 14 Digit GTIN
00781810174890
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
762 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
30 in
Longueur
30 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
405 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
340 A
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10