HUBBELL CANADA
Image of BD13G185TN Tresse en cuivre flexible de 13 pouces, BD13G185TN

Tresse en cuivre flexible de 13 pouces, BD13G185TN

Marque: Burndy

No de catalogue: BD13G185TN

Tresse flexible en étain et cuivre de 13 pouces de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD13G185TN

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

UPC

781810199664

UPC 14 Digit GTIN

00781810199664

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

330 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

13 en

Longueur

13 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse