HUBBELL CANADA
Image of BD18W Tresse en cuivre flexible de 18 pouces, BD18W
Image of BD18W Tresse en cuivre flexible de 18 pouces, BD18W

Tresse en cuivre flexible de 18 pouces, BD18W

Marque: Burndy

No de catalogue: BD18W

Tresse flexible en étain et cuivre de 18 pouces de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD18W

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Y

Plaqué

Y

Type de connecteur

Tresse

Type de placage

Etain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810206393

UPC 14 Digit GTIN

00781810206393

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

457 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

18.00 pouces

Dimensions

18 po x 0.94 po x 0.13 po

Hauteur

0.13 in

Largeur

0.94 in

Longueur

18 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225

Courant nominal à l'intérieur (A)

190

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25