HUBBELL CANADA
Image of BD5D50G228 Tresse en cuivre flexible étamée 5.50 "x0.94 "x0.13"., BD5D50G228

Tresse en cuivre flexible étamée 5.50 "x0.94 "x0.13"., BD5D50G228

Marque: Burndy

No de catalogue: BD5D50G228

Tresse en cuivre flexible étamée 5.50 "x0.94 "x0.13".

Général

Attribut physique - Nombre de tresses

1

Catalog Number

BD5D50G228

Matériau

Copper

Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact

Copper

UPC

781810536322

UPC 14 Digit GTIN

00781810536322

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.94

Dimension - Largeur en millimètres

24 mm

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM