HUBBELL CANADA
Image of BD30NTN Tresse en cuivre étamé 30 in Long, BD30NTN
Image of BD30NTN Tresse en cuivre étamé 30 in Long, BD30NTN

Tresse en cuivre étamé 30 in Long, BD30NTN

Marque: Burndy

No de catalogue: BD30NTN

Tresse en cuivre étamé de 30 po de long.

  • La plupart des tresses Burndy sont répertoriées UL et certifiées CSA.
  • Les viroles en cuivre pressées sans soudure offrent une durabilité accrue et empêchent l'effilochage, offrant ainsi une résistance supplémentaire pour une connexion de liaison robuste.
  • La tresse est particulièrement adaptée aux applications qui nécessitent de la flexibilité ou une résistance aux vibrations.
  • Le toronnage extra fin offre une flexibilité accrue
  • Ferrules clairement marquées du type de tresse Burndy et des marquages ​​UL (le cas échéant)
  • Disponible en longueurs et tailles de trous personnalisées pour répondre à vos besoins (contactez votre représentant commercial local pour les configurations non standard)
  • Pour obtenir de l'aide pour trouver la tresse parfaite pour vos besoins, cliquez ici pour accéder à notre outil de configuration de tresse : www.hubbell.com/config/BRAID

Général

Catalog Number

BD30NTN

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts

Matériau

Copper

Type de connecteur

Tresse

Type de produit

Mechanical

UPC

781810532027

UPC 14 Digit GTIN

00781810532027

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

762 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

30.00 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

30 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal à l'extérieur (A)

225 A

Courant nominal à l'intérieur (A)

190 A
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
Tresse

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1