Attribut physique - Nombre de tresses
3
Catalog Number
B3G10D25G66SV
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Silver Plated Copper Ferrule
UPC
781810548837
UPC 14 Digit GTIN
00781810548837
Dimension - Largeur (pouces)
0.75
Dimension - Largeur en millimètres
19 mm
Courant nominal à l'extérieur (A)
1150 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
960 A
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM