Marque: Burndy
No de catalogue: BB069ML6T38TN
Catalog Number
BB069ML6T38TN
UPC
621945650824
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8"
Épaisseur
0.13 in
Largeur
0.91 in
Longueur
6 in
Calibre des fils
35mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
#2 AWG