HUBBELL CANADA
Image of WILEYBRAID24-34 TRESSE WILEY 24" - TROU DE FIXATION 3/4, WILEYBRAID24-34

TRESSE WILEY 24" - TROU DE FIXATION 3/4, WILEYBRAID24-34

Marque: WILEY

No de catalogue: WILEYBRAID24-34

Les cavaliers de liaison WILEY sont parfaits pour les applications de trackers, l'acier galvanisé, ou partout où une rondelle Weeb® n'est pas nécessaire.

Parfait pour les applications de suivi, l'acier galvanisé ou partout où une rondelle WEEB n'est pas nécessaire

Général

Application

The corrosion resistant, tin plated copper Wiley line of bonding jumpers are high quality solutions for your system to create an electrical bond between two pieces of galvanized or other uncoated electrically conductive metals. Standard lengths range from 6" to 36", with or without installation hardware assembled or unassembled. Custom lengths are also available on request. UL467 and UL2703 Listed.

Catalog Number

WILEYBRAID24-34

UPC

621945461277

Dimensions

Largeur

1.2 in

Longueur

24 in

Taille des boulons

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL2703

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL2703

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8400

Quantité dans l'emballage

50