Marque: Wiegmann
No de catalogue: DK72
Les écrans anti-gouttes sont faciles à installer et sont conçus pour protéger la quincaillerie de porte des gouttes d’eau et de la poussière déposée.
Catalog Number
DK72
Couleur
Gris
Matériau
Carbon Steel
Type
Drip Shield Kit
Type de fini
UPC
786725367504
Largeur
3.3 in
Poids
9 lb
Profondeur
72 in
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
1