HUBBELL CANADA
Image of YTS36R36RS Trousse d'épissure ACSR Hawk, YTS36R36RS

Trousse d'épissure ACSR Hawk, YTS36R36RS

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS36R36RS

Trousse d'épissure ACSR Hawk.

Général

Catalog Number

YTS36R36RS

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

UPC

781810221631

UPC 14 Digit GTIN

00781810221631

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.41 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

477.0 (26/7) Hawk kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

477.0 (26/7) Hawk kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

144

Quantité dans l'emballage

2