HUBBELL CANADA
Image of WSD-SA Trousse d'épissure, rail diamanté, WSD-SA
Image of WSD-SA Trousse d'épissure, rail diamanté, WSD-SA
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

Trousse d'épissure, rail diamanté, WSD-SA

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WSD-SA

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Trousse d'épissure, rail diamanté.

  • Capacité de 13,5 kg
  • Les sections courbes avec un rayon de 0,9 m forment un angle de 90° et se connectent à d'autres sections courbes ou droites pour un mouvement fluide et continu du chariot
  • Les filets peuvent être suspendus aux poutres aériennes ou au rail WS50 à l'aide d'un écrou de rail standard.
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WSD-SA

Série

WSD - Diamond Rail Series

Type

Splice Kit

Type de fini

ZINC PLATED

UPC

783246003782

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs