HUBBELL CANADA
Image of YTS39R43RS Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR, YTS39R43RS

Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR, YTS39R43RS

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS39R43RS

Trousse d'épissure à tension totale pour conducteur ACSR.

Général

Catalog Number

YTS39R43RS

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

UPC

781810209462

UPC 14 Digit GTIN

00781810209462

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.50 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil-556.5 (26/7) Dove kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

5