Marque: Burndy
No de catalogue: YTS451R48RS
Catalog Number
YTS451R48RS
Nom de commerce
HYSPLICE™
UPC
781810507018
UPC 14 Digit GTIN
00781810507018
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.80 in
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
715.5 (26/7) Starling kcmil-795 (26/7) Drake kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Nombre d'unités sur la palette
210
Quantité dans l'emballage
6