HUBBELL CANADA
Image of RYA26UK Trousse de bornes URD Mole, RYA26UK

Trousse de bornes URD Mole, RYA26UK

Marque: Burndy

No de catalogue: RYA26UK

Trousse de bornes URD Mole.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

RYA26UK

Indice de matrice

249;K-840

Matériau

Aluminum

UPC

781810429228

UPC 14 Digit GTIN

00781810429228

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12