HUBBELL CANADA
Image of BWB680IG Trousse de collage de l'eau de piscine, BWB680IG

Trousse de collage de l'eau de piscine, BWB680IG

Marque: Burndy

No de catalogue: BWB680IG

Trousse de collage pour l'eau de piscine, électrodes.

  • Installation facile 
  •  Matériel de montage inclus
  • Répertorié UL
  • Placé à l'écart sur la paroi latérale de l'écumoire sous le panier

Général

Application

For In Ground Pool

Catalog Number

BWB680IG

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

Type

Pool Water Bonding Kit

Type de montage

Wall Mount

UPC

781810498682

UPC 14 Digit GTIN

00781810498682

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

100