HUBBELL CANADA
Trousse de fixation en bronze au silicium, montants 3/8"-16 : 2 nos avec rondelles plates et fendues et écrous hexagonaux, TMH267
Image of TMH267 Trousse de fixation en bronze au silicium, montants 3/8"-16 : 2 nos avec rondelles plates et fendues et écrous hexagonaux, TMH267

Trousse de fixation en bronze au silicium, montants 3/8"-16 : 2 nos avec rondelles plates et fendues et écrous hexagonaux, TMH267

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH267

Kit de trousse en bronze au silicium, montants 3/8"-16 : 2 nos avec rondelles plates et fendues et écrous hexagonaux.

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.

Général

Application

The kits can be ordered for specific applications ensuring the proper type and amount of hardware for each installation.Packaged in separate sealed bags, they are convenient to use, eliminating mismatched quantities.

Catalog Number

TMH267

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Série

DURIUM™ Series

Type

Silicon Bronze Hardware Kits

Type de connecteur

Matériel

UPC

781810012024

UPC 14 Digit GTIN

00781810012024

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Matériel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12