
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RCT111BZE
Les prises de comptoir Hubbell sont les premières prises escamotables Hubbell répertoriées UL pour les applications de comptoir et les installations permanentes. Les prises pour comptoirs fournissent une source d’alimentation idéale pour les comptoirs et les îlots de cuisine et de salle de bain. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de comptoir certifiée UL. Il permet la conformité aux normes NEC® 406.5(E) [comptoirs], 406.5(F) [surfaces de travail] et 406.5(H) [zones assises]. Les récipients pop-up sont testés et résistants à l'eau jusqu'à un déversement d'un demi-gallon. Les prises sont dotées de joints en silicone en instance de brevet de Hubbell et d'une technologie brevetée d'inviolabilité à action par came. La conception compacte minimise l'espace requis sur le comptoir ainsi que sous l'armoire.
Catalog Number
RCT111BZE
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Flush
Type
Flange and Top
UPC
883778307911
Dimensions
4.00 po x 4.00 po x 0.09 po
Hauteur
0.09 in
Largeur
4 in
Longueur
4 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10