HUBBELL CANADA
Image of 5017-0 Trousse de joints polyvalents comprenant un joint 1-groupe, un joint rond et quatre joints pour douilles de lampes, Polybag, 5017-0

Trousse de joints polyvalents comprenant un joint 1-groupe, un joint rond et quatre joints pour douilles de lampes, Polybag, 5017-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5017-0

Trousse de joints polyvalents comprenant un joint 1-groupe, un joint rond et quatre joints pour douilles de lampes, Polybag.

  • Emballage varié comprenant un joint 1-groupe, un joint rond et quatre joints pour douilles
  • Fabriqué en mousse de polyéthylène de 1/8 po d'épaisseur et en velbuna de 1/16 po d'épaisseur (joint pour douilles seulement)
  • Le joint 1-Groupe comporte des découpes pour un interrupteur à bascule, une prise double, un DDFT et une prise ronde d'un diamètre de 0,406 po.

Général

Catalog Number

5017-0

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Gasket

Type d'accessoire

Weatherproof box, cover and lampholder

UPC

050169501702

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 2.875 po x 4.625 po

Hauteur

4.625 in

Largeur

2.875 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.16 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Emballage standard

20

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

Polybag