Marque: Burndy
No de catalogue: TMH268SS
Application
A general purpose Fastening Hardware Kit providing long lasting corrosion resistance
Catalog Number
TMH268SS
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits
Marque des goujons
HARDWARE KITS
Matériau
Stainless Steel
Type
TMHSS
Type de connecteur
Matériel
Type de produit
Hardware Kit
UPC
781810271414
UPC 14 Digit GTIN
00781810271414
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8 - 16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Type de connecteur
Matériel
Nombre d'unités sur la palette
5568
Quantité dans l'emballage
12