HUBBELL CANADA
Image of TMH269SS Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH269SS

Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH269SS

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH269SS

Trousse de visserie en acier inoxydable, 2 boulons à tête hexagonale en acier inoxydable 3/8" - 16 x 1,50" (38X150HSSB), écrou hexagonal en acier inoxydable (38CHXNT), rondelle-frein fendue en acier inoxydable (38SWSSMD), 4 rondelles plates en acier inoxydable (38FWSS).

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.

Général

Catalog Number

TMH269SS

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

STAINLESS STEEL

Type de connecteur

Matériel

UPC

781810271421

UPC 14 Digit GTIN

00781810271421

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8 - 16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Matériel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12