Marque: Wiegmann
No de catalogue: SSFK1218
Les kits de supports au sol sont utilisés pour surélever la plupart des enceintes autoportantes à porte simple et double du sol.
Catalog Number
SSFK1218
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
304 Stainless Steel
Type
Floor Stand Kit
Type de fini
UPC
786725848010
Hauteur
12 in
Largeur
8 in
Poids
38 lb
Profondeur
18 in
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
1