HUBBELL CANADA
Image of HCTBK252 Trousse de support CableTrak, pour HCT252, HCTBK252

Trousse de support CableTrak, pour HCT252, HCTBK252

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HCTBK252

Trousse de support CableTrak, pour la série HCT252.

La conception des supports CableTrak permet un accès facile aux composants pendant l'installation et la réparation. La conception rabattable du rail permet à l'installateur de poser les composants de câbles et de tuyaux directement dans le rail au lieu de les tirer sur toute la longueur du rail. Les supports Hubbell CableTrak peuvent être commandés sous forme de kits assemblés avec supports ou au pied sans supports. La longueur finale du rail est facilement personnalisable en ajoutant ou en supprimant des sections de rail ou des maillons individuels à l'aide d'un tournevis à tête plate.

pour la série HCT252

Standard Product

Général

Application

Cable and Hose Carrier

Catalog Number

HCTBK252

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon, Fiberglass Reinforced

Spécifications

  • Applications - Machine tool, robotic automation, material handling
  • Material - Fiberglass reinforced nylon

Type d'article

UPC

783585343976

Caractéristiques électriques

Connectivité

Snap Together Sections

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10