HUBBELL CANADA
Image of RYA2UC Trousse de taraudage thermorétractable, #4 - #1 STR 1/0 sol Cu, #2 - #1 STR 1/0 sol Al, 2" L, 8A Index, RYA2UC

Trousse de taraudage thermorétractable, #4 - #1 STR 1/0 sol Cu, #2 - #1 STR 1/0 sol Al, 2" L, 8A Index, RYA2UC

Marque: Burndy

No de catalogue: RYA2UC

Trousse de robinetterie thermorétractable, #4 - #1 STR 1/0 sol Cu, #2 - #1 STR 1/0 sol Al, 2" L, 8A Index.

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Catalog Number

RYA2UC

Indice de matrice

243;BG

Nom de commerce

MOLE™

UPC

781810180853

UPC 14 Digit GTIN

00781810180853

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.65 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.65 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-1 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2664

Quantité dans l'emballage

9