HUBBELL CANADA
Image of CF-02-36 Trousse Festoon Câble plat C-Rail, CF-02-36
Image of CF-02-36 Trousse Festoon Câble plat C-Rail, CF-02-36
Image of CF-02-36 Trousse Festoon Câble plat C-Rail, CF-02-36

Trousse Festoon Câble plat C-Rail, CF-02-36

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: CF-02-36

Trousse Festoon C-Rail Flat Cable.

  • Acier zingué avec finition par immersion au bichromate jaune
  • Roues à roulement à billes lisse
  • Essieux Acier zingué

Général

Catalog Number

CF-02-36

Catégorie de produit

Festoons

Série

C35 Series

Type

Festoon Kit

Type de câble

Flat

UPC

783246018250

Lié au conducteur

Type de câble

Flat