
Marque: Burndy
No de catalogue: BWB680AG
Application
For Above Ground Pool
Catalog Number
BWB680AG
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau de construction - Unité principale
Type
Pool Water Bonding Kit
Type de montage
Wall Mount
UPC
781810498675
UPC 14 Digit GTIN
00781810498675
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
100