Marque: Burndy
No de catalogue: CS3CO2835140B
Application
À utiliser avec un conducteur blindé simple, un ruban de cuivre XLPE et EPR, un blindage de fil de drainage, des câbles d'alimentation à blindage simple ou gainés de plomb pour le marché électrique/industriel/construction.
Catalog Number
CS3CO2835140B
Conditions environnementales
Extérieur
Matériau
Caoutchouc de silicone
Série
UD-BC
Type
CS3CO2835-B
Type de goupille
N/A
Type de protecteur
OUI
Type de terminal
N/A
UPC
621945584976
Phase
3-Phase
Tension nominale
28/35 kV
Plage de conducteurs
#1 - 4/0 AWG
Conditions environnementales
Extérieur
Type de protecteur
OUI
Quantité dans l'emballage
1