Marque: Burndy
No de catalogue: YSU4W6W
Application
Heavy-walled Aluminum tubing with solid barrier minimizes galvanic corrosion of conductors
Catalog Number
YSU4W6W
Code de couleur - côté A
Blue
Code de couleur - côté B
Green
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
243;BG or 5/8
Marque des goujons
LINKIT
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
LINKIT™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Service Entrance, Uninsulated, Center Stop
UPC
781810142738
UPC 14 Digit GTIN
00781810142738
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Conducteurs - ACSR Str taille A
6 (6/1) Turkey AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
5 AWG-6 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
5 AWG, 6 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
8 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
5 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
5 AWG, 6 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
8 AWg
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
29600
Quantité dans l'emballage
100