Marque: Burndy
No de catalogue: YSU2W4W
Catalog Number
YSU2W4W
Code de couleur - côté A
Orange
Code de couleur - côté B
Blue
Indice de matrice
243;BG or 5/8
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
LINKIT™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Service Entrance, Uninsulated, Center Stop
UPC
781810142080
UPC 14 Digit GTIN
00781810142080
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A
4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille A
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR Str taille B
6 (6/1) Turkey AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles A
3 AWG- 4 AWG
Conducteurs - AL Str plage de tailles B
5 AWG-6 AWG
Conducteurs - AL Str taille A
3 AWG, 4 AWG
Conducteurs - AL Str taille B
5 AWG, 6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
3 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
5 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
3 AWG, 4 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
5 AWG, 6 AWG
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
29600
Quantité dans l'emballage
100