HUBBELL CANADA
Tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisant la corrosion galvanique, Code couleur : rouge (côté A), orange (côté B), YSU2R2W
Image of YSU2R2W Tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisant la corrosion galvanique, Code couleur : rouge (côté A), orange (côté B), YSU2R2W

Tube AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisant la corrosion galvanique, Code couleur : rouge (côté A), orange (côté B), YSU2R2W

Marque: Burndy

No de catalogue: YSU2R2W

Les tubes AL à paroi épaisse avec barrière solide minimisent la corrosion galvanique. Code couleur : rouge (côté A), orange (côté B).

  • Le tube en aluminium à paroi épaisse avec barrière solide minimise la corrosion galvanique des conducteurs
  • s'adapte au brin neutre du conducteur d'entrée de service de type SE ainsi qu'à d'autres conducteurs.

Général

Application

For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 and Compressed Conductors

Catalog Number

YSU2R2W

Code de couleur - côté A

Red

Code de couleur - côté B

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

243;BG or 5/8

Marque des goujons

LINKIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

LINKIT™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Service Entrance, Uninsulated, Center Stop

Type de placage

Tin - Hot Dipped

UPC

781810141236

UPC 14 Digit GTIN

00781810141236

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.87 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.65 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

51 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles A

2 (6/1) Sparrow AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR Str plage de tailles B

4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG

Conducteurs - ACSR Str taille A

2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

2 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

3 AWG- 4 AWG

Conducteurs - AL Str taille A

2 AWG;1 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

3 AWG, 4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

1 AWG-3 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

3 AWG- 4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

1 AWG, 2 AWG, 3 Awg

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

3 AWG, 4 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100